(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーボトル PETG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-3407-03
ローラーボトル PETG ローラーボトル PETG ロング 200~1000ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,365円
税込単価
79,602円

【特長】冷蔵保存の衝撃や圧力に耐性のあるPETG製のワクチンや抗体、増殖因子な...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    無毒性・パイロジェンフリー
  • 材質:
    本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 滅菌:
    γ線滅菌済

型番

3-3407-03 解除

Loading...

製品仕様

型番容量
3-3407-031L
3-3407-010.5L
商品情報を表示

3-3407-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
タイプ
型番
使用容量(mL)
培養面積(cm2)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-3407-03

1
ロング
1860-22
200~1000
1800
PETG ロング 200~1000mL

1個

72,365( 79,602円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
冷蔵保存の衝撃や圧力に耐性のあるPETG製のワクチンや抗体、増殖因子などの産生用のローラーボトルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーボトル PETGの型番3-3407-03のページです。
型番3-3407-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーボトル PETG

ローラーボトル PETG

    大容量広口試薬瓶

    大容量広口試薬瓶

      大容量細口試薬瓶

      大容量細口試薬瓶

        ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

        ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

          ボトルディスペンサー Seripettor

          ボトルディスペンサー Seripettor

            Jボトル 丸型広口 滅菌済

            Jボトル 丸型広口 滅菌済

              ボトル

              ボトル

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                通常価格 39,329円 31,881円 22,315円 15,206円 42,329円 19,723円 25,300円
                通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目  
                仕様 無毒性・パイロジェンフリー - - - - 滅菌済 -
                材質 本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) - - 本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー) - 本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP) -
                滅菌 γ線滅菌済 - - - - EOG滅菌済 -

                ローラーボトル PETGのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-3407-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                タイプ 型番 使用容量
                (mL)
                培養面積(cm2) 商品詳細種別

                39,329円

                ( 43,262円 )
                1個 -

                8日目

                0.5-1060-05100~5001050PETG 標準 100~500mL

                樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました