(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルトレスラック MKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1312-06
軽量ボルトレスラック MKシリーズ ケイリョウボルトレスラック 5ダン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
51,030円
税込単価
56,133円

【特長】・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てら...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    棚板高さ調整可(25mmピッチ)
  • 詳細:
    ノックダウン式

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-1312-06 解除

Loading...

製品仕様

型番仕様詳細材質段数サイズ
3-1311-03棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41503mm×454mm×1806mm
3-1311-08棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41803mm×454mm×2106mm
3-1311-02棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41203mm×454mm×1806mm
3-1311-06棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41203mm×454mm×2106mm
3-1313-08棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)51803mm×604mm×2106mm
3-1311-07棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)41503mm×454mm×2106mm
3-1311-01棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)4903mm×454mm×1806mm
3-1311-05棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)4903mm×454mm×2106mm
3-1312-06棚板高さ調整可(25mmピッチ)ノックダウン式スチール・再生PP(ポリプロピレン)51203mm×454mm×2106mm
 
商品情報を表示

3-1312-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
詳細材質
材質
段数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1312-06

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
5
単体型
1203
454
2106
150
スチール・再生PP(ポリプロピレン)
-
-
-

1個

51,030( 56,133円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。
・耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレスラック MKシリーズの型番3-1312-06のページです。
型番3-1312-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルトレスラック MKシリーズ

軽量ボルトレスラック MKシリーズ

    軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

    軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

      軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

      軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

          メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 37,680円 39,340円 18,101円 15,664円
          通常出荷日 12日目~   10日目~   4日目   1日目~  
          仕様 棚板高さ調整可(25mmピッチ) - - -
          詳細 ノックダウン式 - - -

          軽量ボルトレスラック MKシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          3-1311-05
          3-1311-06
          3-1311-07
          3-1312-07
          3-1312-08
          3-1313-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 材質 天地棚段数
          (段)
          連結タイプ 間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          高さ
          (mm)
          均等積載量
          (kg/段)
          詳細材質 材質 段数 サイズ(mm)

          39,268円

          ( 43,195円 )
          1個 -

          15日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型9034542106150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          44,969円

          ( 49,466円 )
          1個 -

          15日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型12034542106150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          50,886円

          ( 55,975円 )
          1個 -

          15日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型15034542106150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          57,958円

          ( 63,754円 )
          1個 -

          15日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール5単体型15034542106150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          70,515円

          ( 77,567円 )
          1個 -

          12日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール5単体型18034542106150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          47,639円

          ( 52,403円 )
          2個 -

          19日目

          軽量タイプ(~200Kg)スチール5単体型9036041806150スチール・再生PP(ポリプロピレン)---

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました