(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルトレーション装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8352-02
フィルトレーション装置 フィルトレーションソウチ1706545

通常価格(税別)
209,072円
税込価格
229,979円

【特長】・タンパク質や核酸をメンブレンに容易に吸着させることのできるドットブロ...

詳細情報を確認する

型番

2-8352-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8352-02

バイオドット

1個

209,072( 229,979円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンパク質や核酸をメンブレンに容易に吸着させることのできるドットブロッティンング用装置です。
・96穴丸型ウェルのバイオドットは多検体処理に最適で、48穴スロット型ウェルのバイオドットSFはデンシトメトリーに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルトレーション装置

フィルトレーション装置

    微量透析キット XpressMicroDialyzer

    微量透析キット XpressMicroDialyzer

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 209,072円 7,680円
      通常出荷日 6日目~   1日目  
      商品タイプ 抽出器・濾過フィルター -
      サイズ(mm) 130×150×60 -
      オートクレーブ 121℃、15分間 -
      メンブレンサイズ 90×120mm -

      フィルトレーション装置のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました