(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
98,000円
税込価格
107,800円

【特長】・ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングする...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気泳動装置関連品
  • サイズ(mm):
    160×120×180
  • ゲルホルダーサイズ:
    100×110mm
  • バッファー量:
    950mL(クーリングユニット使用時)
  • 最大ゲルサイズ:
    75×100mm
  • 重量(kg):
    1.1
  • 名称:
    ミニトランスブロットセル

型番

2-8348-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8348-01

1個

98,000( 107,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。
・一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

ブロッティング装置 1703930JAシリーズ

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

      ガラス試薬スプレー

      ガラス試薬スプレー

        マグネットフィルタファネル #4242

        マグネットフィルタファネル #4242

          水分検出試験紙

          水分検出試験紙

            クロール試験紙 測定範囲 25~200ppm

            クロール試験紙 測定範囲 25~200ppm

              マグネットフィルタファネル #4238

              マグネットフィルタファネル #4238

                シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

                シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

                  ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

                  ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン
                    通常価格 98,000円 18,600円 36,900円 31,827円 8,991円 3,204円 33,702円 1,801円 198,247円
                    通常出荷日 10日目   1日目~   11日目   8日目   7日目   4日目   12日目   10日目~   19日目  
                    商品タイプ 電気泳動装置関連品 - - - - - - - 電気泳動装置関連品
                    サイズ(mm) 160×120×180 - - - - - - - 370×240×110
                    ゲルホルダーサイズ 100×110mm - - - - - - - -
                    バッファー量 950mL(クーリングユニット使用時) - - - - - - - -
                    最大ゲルサイズ 75×100mm - - - - - - - 240×160mm

                    ブロッティング装置 1703930JAシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました