(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーサプライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーサプライ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103,608円 ~ 390,000円
税込価格
113,969円 ~ 429,000円

【特長】・パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適してい...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力範囲
電流
電力
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~300V
4-400mA
75(最大)
パワーパック(TM) Basic

1個

103,608( 113,969円 )

19日目

5~250V
0.01~3.0A
1~300
パワーパック(TM) HC

1個

171,000( 188,100円 )

10日目

20~5000V
0.01~500mA
1~400
パワーパック(TM) HV

1個

390,000( 429,000円 )

6日目

  • 注文停止中
10~500V
10~2500mA
1~500
パワーパック(TM) Universal

1個

263,148( 289,463円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。
・パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。
・パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。
・パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。
・見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーサプライ

パワーサプライ

    デジタルパックテスト DPM2シリーズ

    デジタルパックテスト DPM2シリーズ

      ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

      ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

        卓上冷却遠心機

        卓上冷却遠心機

          M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M

          M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M

            卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

            卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

              ケニス 小型遠心機

              ケニス 小型遠心機

                デジタルパックテスト 1-8170-52

                デジタルパックテスト 1-8170-52

                  微量透析キット XpressMicroDialyzer

                  微量透析キット XpressMicroDialyzer

                    電気泳動システム 165800シリーズ

                    電気泳動システム 165800シリーズ

                      GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

                      GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

                        メーカー アズワン アズワン アズワン エッペンドルフ ケニス アズワン ケニス 共立理化学研究所 アズワン アズワン GEヘルスケア・ジャパン
                        通常価格 103,608円 39,004円 198,247円 75,227円 82,450円 75,227円 16,910円 39,004円 7,680円 51,649円 39,562円
                        通常出荷日 6日目~   1日目~   19日目   8日目   11日目   8日目~   4日目   1日目   1日目   8日目~   6日目  
                        商品タイプ 電気泳動装置関連品 - 電気泳動装置関連品 - - - - - - その他 -

                        パワーサプライのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました