(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7736-04
流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズ アズワンショウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,154円
税込単価
32,069円

ポリカーボネートボディのスイッチ付き流量計で、冷却水の断水監視に最適です。

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    42×90×150mm
  • 詳細:
    警報接点付き
  • 材質詳細:
    ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
  • 電源:
    DC0~24V MAX0.2A
  • 最高圧力:
    0.8MPa(G)
  • 測定対象:
  • 流量精度:
    ±5% at FS
  • コード長:
    2m
  • 流れ方向:
    下→上
  • 商品詳細種別:
    (水用接点付)

型番

2-7736-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7736-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
接続口
スイッチ接点
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7736-04

6
Rc1/2
B接点

1個

29,154( 32,069円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリカーボネートボディのスイッチ付き流量計で、冷却水の断水監視に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズの型番2-7736-04のページです。
型番2-7736-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズ

流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズ

    表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

    表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

      フロート式流量計 FR/FS

      フロート式流量計 FR/FS

        メーカー アズワン アズワン ヤマト産業
        通常価格 22,500円 127,484円 7,620円
        通常出荷日 1日目~   15日目   1日目  
        サイズ 42×90×150mm - -
        詳細 警報接点付き - -
        材質詳細 ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) ふっ素樹脂、PBT他 -
        電源 DC0~24V MAX0.2A - -
        最高圧力 0.8MPa(G) - -

        流量計  (水用接点付) FC-SM40シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        2-7736-01
        2-7736-02
        2-7736-03
        2-7736-06
        2-7736-07
        2-7736-08
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        最大流量
        (L/min)
        接続口 スイッチ接点

        22,500円

        ( 24,750円 )
        1個 あり

        10日目

        6Rc3/8A接点

        29,154円

        ( 32,069円 )
        1個 あり

        25日目

        6Rc3/8B接点

        23,645円

        ( 26,010円 )
        1個 あり

        12日目

        6Rc1/2A接点

        29,154円

        ( 32,069円 )
        1個 あり

        26日目

        12Rc3/8B接点

        22,500円

        ( 24,750円 )
        1個 あり

        1日目

        12Rc1/2A接点

        29,154円

        ( 32,069円 )
        1個 あり

        25日目

        12Rc1/2B接点

        流量計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました