(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気泳動システム 165800シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5939-11
電気泳動システム 165800シリーズ デンキエイドウシステム 1658004JA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,649円 ~ 166,600円
税込価格
56,814円 ~ 183,260円

【特長】・1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です・簡単なセッティングで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    120×160×180 
  • 電源:
    200V
  • 詳細タイプ:
    電気泳動システム
  • プレキャストゲル:
    ミニプロティアン(R)TGXゲル
  • 自作用ガラスプレートサイズ:
    ショートプレート/101×73mm、アウタープレート/101×82mm
  • 重量(kg):
    1
  • 標準泳動時間:
    35~45分(200V電圧)

型番

2-5939-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
バッファー使用量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5939-11

レディーゲルセル (4枚用)
1000mL

1個

72,061( 79,267円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です
・簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます
・プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です
・豊富なコーム、スペーサーのラインナップです
・ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気泳動システム 165800シリーズ

電気泳動システム 165800シリーズ

    ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

    ブロッティング装置 1703940JAシリーズ

      リアルタイム電気泳動観察装置

      リアルタイム電気泳動観察装置

        チューブローテーター MXシリーズ

        チューブローテーター MXシリーズ

          パワーサプライ

          パワーサプライ

            微量透析キット XpressMicroDialyzer

            微量透析キット XpressMicroDialyzer

              水平型電気泳動装置 CMシリーズ

              水平型電気泳動装置 CMシリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                通常価格 51,649円 198,247円 97,000円 58,413円 103,608円 7,680円 26,000円
                通常出荷日 8日目~   19日目   8日目   1日目   6日目~   1日目   14日目  
                商品タイプ その他 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品 - 電気泳動装置関連品 - 電気泳動装置関連品
                サイズ(mm) 120×160×180  370×240×110 156X290X180 - - - -
                電源 200V - AC100V 50/60Hz - - - -
                詳細タイプ 電気泳動システム - - - - - -
                プレキャストゲル ミニプロティアン(R)TGXゲル - - - - - -

                電気泳動システム 165800シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました