(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレート ProxiPlate

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5245-01
マイクロプレート ProxiPlate マイクロプレート6006290

通常単価(税別)
31,000円
税込単価
34,100円

ウェルを浅底にすることで、96ウェルで100μL、384ウェルで30μL、総容...

詳細情報を確認する

型番

2-5245-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-5245-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5245-01

1個

31,000( 34,100円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウェルを浅底にすることで、96ウェルで100μL、384ウェルで30μL、総容量が少なくなるように設計されており、試薬などの使用量を通常よりも少なくすることができます。プレートリーダーなどの検出器から反応液までの距離が短くなるため、AlphaScreenやSPAといったアプリケーションにおいて、検出感度を上げるメリットがあります。灰色プレートは、CCDイメージングシステムで低バックグラウンドが得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロプレート ProxiPlateの型番2-5245-01のページです。
型番2-5245-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレート ProxiPlate

マイクロプレート ProxiPlate

    マイクロプレート CellCarrier

    マイクロプレート CellCarrier

      マイクロプレート AreaPlate

      マイクロプレート AreaPlate

        黒色マイクロプレート 平底

        黒色マイクロプレート 平底

          96ウェルPCRプレート

          96ウェルPCRプレート

            マイクロプレート DELFIA(R)

            マイクロプレート DELFIA(R)

              マイクロプレート SpectraPlate

              マイクロプレート SpectraPlate

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 31,000円 107,000円 45,000円 14,408円 28,592円 77,683円 10,000円
                通常出荷日 10日目~   15日目   10日目~   1日目~   8日目   15日目   15日目~  

                マイクロプレート ProxiPlateのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2-5245-02
                2-5246-01
                2-5246-02
                2-5247-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                98,000円

                ( 107,800円 )
                1個 -

                15日目

                31,000円

                ( 34,100円 )
                1個 -

                15日目

                98,000円

                ( 107,800円 )
                1個 -

                15日目

                75,000円

                ( 82,500円 )
                1個 -

                10日目

                培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました