(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式温度計 -30~+220℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式温度計 -30~+220℃

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【商品仕様】・型番:testo103・測定範囲(℃):-30~+220・分解能...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    0560 0103

型番

2-3537-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3537-01

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:testo103
・測定範囲(℃):-30~+220
・分解能(℃):0.1
・精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%
・センサー:サーミスタ
・サンプリング:2回/秒
・電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
・全長(プローブ含む):189mm
・折りたたみ時サイズ:116×35×19mm
・プローブサイズ:φ3×75mm
・重量(電池含む):49g
・防塵・防水:IP55

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式温度計 -30~+220℃の型番2-3537-01のページです。
型番2-3537-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式温度計 -30~+220℃

折りたたみ式温度計 -30~+220℃

    折りたたみ式温度計 testo103

    折りたたみ式温度計 testo103

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

        カスタム TX-120 モジュールタイプデジタル温度計

          -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

          -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

            デジタル温度計 TC用キャリングケース

            デジタル温度計 TC用キャリングケース

              A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

              A&D 赤外線放射温度計 AD-5613A 青

                高精度デジタル温度・湿度計

                高精度デジタル温度・湿度計

                  A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

                  A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

                    デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                    デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                      放射温度計 AD-5612A

                      放射温度計 AD-5612A

                        デジタル温度モジュール TX-120

                        デジタル温度モジュール TX-120

                          防水放射温度計

                          防水放射温度計

                            メーカー アズワン 三商 三商 三商 エスコ ライン精機 三商 三商 三商 エスコ 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 7,800円 8,000円 17,000円 4,800円 10,541円 3,682円 4,000円 14,441円 3,200円 29,338円 6,500円 4,848円 13,793円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            メーカー型番 0560 0103 - - - - - - - - - - TX-120 IR-310WP

                            折りたたみ式温度計 -30~+220℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました