(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インキュベーター IGSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-1697-01
インキュベーター IGSシリーズ バイヨウキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177,422円 ~ 256,500円
税込価格
195,164円 ~ 282,150円

内部ガラスドアが付いていますので、庫内観察時の温度低下を軽減します。積み重ね可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    室温5~75 
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 棚耐荷重:
    25kg 
  • 材質:
    庫内:ステンレスEN1.4016(SUS430相当)
  • 温度精度:
    ±0.2℃(37℃設定時) 
  • 温度均一性:
    ±0.6℃(37℃設定時) 
  • 付属品:
    棚板2枚

型番

2-1697-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
型番
重量
消費電力
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-1697-01

354×414×508
530×565×720
IGS60
40kg
300W
60

1個

177,422( 195,164円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

内部ガラスドアが付いていますので、庫内観察時の温度低下を軽減します。
積み重ね可能で、省スペース化が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インキュベーター IGSシリーズ

インキュベーター IGSシリーズ

    パーソナルインキュベーター PIC-101

    パーソナルインキュベーター PIC-101

      バイオロジカルインキュベーター

      バイオロジカルインキュベーター

        ステン滅菌缶(HG-80LB用)

        ステン滅菌缶(HG-80LB用)

          専用ステンレスかご(HV-110LB用)

          専用ステンレスかご(HV-110LB用)

            アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell BCSシリーズ

            アルコールフリー細胞凍結コンテナー CoolCell BCSシリーズ

              専用ステンレスかご(HV-85LB用)

              専用ステンレスかご(HV-85LB用)

                ステン滅菌缶(HG-50LB用)

                ステン滅菌缶(HG-50LB用)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス
                  通常価格 177,422円 72,200円 86,701円 28,130円 28,130円 35,537円 24,250円 23,765円
                  通常出荷日 10日目~   1日目   1日目   11日目   11日目   1日目~   11日目   11日目  
                  商品タイプ 培養機器 低温培養機器 培養機器 - - - - -
                  設定可能温度(℃) 室温5~75  +5~60 - - - - - -
                  電源(V) AC100(50/60Hz) AC100 100(50/60Hz、45W) - - - - -
                  棚耐荷重 25kg  - 2kg - - - - -
                  材質 庫内:ステンレスEN1.4016(SUS430相当) - - - - - - -

                  インキュベーター IGSシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました