(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-1559-03
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ ステンレスラック (SUS304

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,111円
税込単価
157,422円

【特長】・組立式・耐食性に優れたSUS304製ラック・φ38mm太径パイプを採...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    438
  • 高さ(mm):
    1800
  • 仕様:
    ベタ棚
  • サイズ:
    ベタ棚/板厚t1.0mm、スノコ棚(枠)/t1.0(1.2)mm、スノコ棚(チャンネル)/t0.8mm、支柱/Φ38mm
  • 棚タイプ:
    RBN5型/ベタ棚5枚仕様、RSN5型/スノコ棚5枚仕様
  • 棚取付位置:
    25mmピッチで調整可能
  • 詳細材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

2-1559-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-1559-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-1559-03

1488
RBN5-15045

1個

143,111( 157,422円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式
・耐食性に優れたSUS304製ラック
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック
・棚板は25mmピッチで組立時に設定可
・棚段数の変更可

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズの型番2-1559-03のページです。
型番2-1559-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

    重量棚NR型 高さ 2410mm

    重量棚NR型 高さ 2410mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

        ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

        ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

          パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

          パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

            ステンレステーパー SUTAP(キャニオン)

            ステンレステーパー SUTAP(キャニオン)

              メーカー アズワン サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 キャニオン
              通常価格 86,417円 79,045円 76,750円 13,800円 11,966円 7,427円
              通常出荷日 9日目   10日目~   10日目   7日目~   19日目   4日目  
              材質 ステンレス スチール スチール - スチール -
              天地棚段数(段) 5 - - - - -
              連結タイプ 単体型 - - - - -
              奥行(mm) 438 - - - - -
              高さ(mm) 1800 2410 1510 - - -

              ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-1559-01
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口
              (mm)
              型番

              86,417円

              ( 95,059円 )
              1個 あり

              9日目

              588RBN5-6045

              重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました