(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボデシケーター RDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20-7003-55
ポリカーボデシケーター RDシリーズ ポリカーボデシケーター RDー300

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,625円
税込単価
18,288円

RDシリーズのポリカーボネート製のポリカーボデシケーターになります。ニードルバ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/ポリカーボネート(PC)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~55

型番

20-7003-55 解除

Loading...

商品情報を表示

20-7003-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
型番
商品詳細種別
外径×内径×有効高/全高(mm)
棚板径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20-7003-55

20-7003-55

-
RD-300
RDー300
φ366×φ300×240/371
289

1個

16,625( 18,288円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RDシリーズのポリカーボネート製のポリカーボデシケーターになります。
ニードルバルブ1/8付仕様のものもあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボデシケーター RDシリーズの型番20-7003-55のページです。
型番20-7003-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボデシケーター RDシリーズ

ポリカーボデシケーター RDシリーズ

    ポリカーボデシケーター RDー240V

    ポリカーボデシケーター RDー240V

      オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

      オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK

        丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

        丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

            メーカー アズワン ニッコー アズワン アズワン アズワン
            通常価格 11,500円 13,034円 97,216円 16,563円 101,409円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            材質 本体/ポリカーボネート(PC) - - 硼珪酸ガラス デシケーター部/PC(ポリカーボネート)、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
            使用温度範囲(℃) 0~55 - - - -

            ポリカーボデシケーター RDシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            20-7001-55
            20-7002-55
            20-7004-55
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 型番 商品詳細種別 外径×内径×有効高/全高
            (mm)
            棚板径
            (φmm)

            11,500円

            ( 12,650円 )
            1個 あり

            1日目

            -RD-240RDー240φ295×φ239×188/298227

            12,635円

            ( 13,899円 )
            1個 あり

            1日目

            ニードルバルブ1/8付RD-240VRDー240Vφ295×φ239×188/298227

            18,800円

            ( 20,680円 )
            1個 あり

            1日目

            ニードルバルブ1/8付RD-300VRDー300Vφ366×φ300×240/371289

            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました