(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ20m

両面テープ20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119円
税込単価
131円

【商品仕様】・材質:基材/不織布、粘着剤/アクリル系・厚み:0.12mm

詳細情報を確認する

型番

1-9967-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9967-01

10個

119( 131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:基材/不織布、粘着剤/アクリル系
・厚み:0.12mm

1-9967-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ20mの型番1-9967-01のページです。
型番1-9967-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ20m

両面テープ20m

    アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

    アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

      両面テープ(強粘/強粘) WFS

      両面テープ(強粘/強粘) WFS

        ポリエチレンフィルムテープ 483

        ポリエチレンフィルムテープ 483

          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

            超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

            超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

              両面テープ J1330 30mm×10m

              両面テープ J1330 30mm×10m

                チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                チューコーフローPET粘着テープACH-5201A

                  両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚

                  両面シートテープ WF-303 ポリウレタンフォーム 30mm角×2mm厚

                    チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

                    チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

                      3M スコッチ カラーラベルテープ256

                      3M スコッチ カラーラベルテープ256

                        ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                        ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                          ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

                          ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所 アズワン 中興化成工業 アズワン 中興化成工業 スリーエムジャパン 三商 中興化成工業
                            通常価格 119円 850円 1,800円 3,641円 1,430円 1,430円 870円 2,021円 130円 11,662円 3,180円 2,136円 3,433円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目~  

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました