(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープカッター HC-503

テープカッター HC-503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・軽くて持ちやすく、テープの貼り付け・カットが容易に行えます。

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    75
  • 最大テープ外径(mm):
    120
  • 本体材質:
    樹脂系
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    145×66×86
  • 商品コード:
    HC-503
  • JANコード:
    4904140860905
  • 材質詳細:
    ABS樹脂

型番

1-9130-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大テープ幅最小巻芯内径最大テープ外径本体材質サイズ(W×D×H)
1-9130-0150mm75mm120mm樹脂系145×66×86mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9130-01

4個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ちやすく、テープの貼り付け・カットが容易に行えます。

1-9130-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テープカッター HC-503の型番1-9130-01のページです。
型番1-9130-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター HC-503

テープカッター HC-503

    耐熱マスキングテープCP905

    耐熱マスキングテープCP905

      ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

      ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

        シールテープ Tシリーズ

        シールテープ Tシリーズ

          ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

          ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

            3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

            3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

              TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

              TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

                チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

                  M&M シールテープ

                  M&M シールテープ

                    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

                    テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

                      テープシール(10巻入り)20シリーズ

                      テープシール(10巻入り)20シリーズ

                        スカイブドテー MSF-100

                        スカイブドテー MSF-100

                          両面テープ J1330 30mm×10m

                          両面テープ J1330 30mm×10m

                            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス 中興化成工業 スリーエムジャパン トラスコ中山 中興化成工業 M&M 日本バルカー 日本バルカー 中興化成工業 アズワン
                            通常価格 430円 1,390円 1,552円 271円 14,017円 2,324円 376円 6,730円 112円 2,650円 3,664円 3,839円 870円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目~   5日目~   1日目~   2日目~   3日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            最大テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            最小巻芯内径(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 120 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂系 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 145×66×86 - - - - - - - - - - - -

                            テープカッター HC-503のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました