(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
231,818円 ~ 267,303円
税込価格
255,000円 ~ 294,033円

【特長】・オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用する事により、最低・最大...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100V~120V 50/60Hz
  • 接眼レンズ:
    SWF10×(視野数23mm)
  • 対物レンズ:
    0.7×~4.5×、1.0×~7.0×
  • 用途:
    微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
仕様
重量
総合倍率
詳細
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350×265×330mm
双眼・照明無し
4.8kg
7×~45×
ズーム比:6.5:1(6.5倍)、7:1(7倍)
EMZ-5PK/10

1個

231,818( 255,000円 )

12日目

350×290×150mm(光源除く)
ズーム比:6.5:1(6.5倍)、7:1(7倍)
4.8kg
7×~45×
双眼・蛍光照明付き
EMZ-5P/10/305

1個

267,303( 294,033円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用する事により、最低・最大倍率を変えて観察できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ

    実体顕微鏡 DSZ-44PF落射蛍光照明付平ベース

    実体顕微鏡 DSZ-44PF落射蛍光照明付平ベース

      ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ

      ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ

        ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

        ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

          実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

          実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

            双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

            双眼実体顕微鏡 Stemi305 Edu

              スケール付接眼レンズ L-498

              スケール付接眼レンズ L-498

                ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

                ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

                  ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)

                  ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)

                    実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                    実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N

                      デジタルカメラ内蔵顕微鏡M-100FLD Corded

                      デジタルカメラ内蔵顕微鏡M-100FLD Corded

                        双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                        双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

                          メーカー アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン ホーザン アズワン トラスコ中山 新潟精機(SK) アズワン アズワン
                          通常価格 231,818円 183,757円 109,508円 75,572円 11,900円 211,082円 21,300円 119,381円 118,622円 126,000円 67,767円 42,225円
                          通常出荷日 12日目   10日目   1日目   8日目~   8日目   26日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          電源 AC100V~120V 50/60Hz - AC100V~240V 50/60Hz - - - - - - - - AC100V 3Pプラグ 50/60Hz 12V 10W電球
                          接眼レンズ SWF10×(視野数23mm) - 10倍(WF10×) WF10×(視野数20) - - - 10倍(WF10×) - - - WF10×
                          対物レンズ 0.7×~4.5×、1.0×~7.0× - - 0.7~4.5× - - - - - - - -
                          用途 微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 - - - - - - - - - - -

                          ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました