(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15-3304-55
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済 Jボトルマルガタ ヒロクチ シャコウ 500ML

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,265円 ~ 58,425円
税込価格
23,392円 ~ 64,268円

材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    0~75
  • 滅菌:
    EOG滅菌済

型番

15-3304-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
容量(L)
仕様
目盛(mL)
商品詳細種別
材質
ケース入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-3304-55

PE(ポリエチレン)製容器
丸型
0.5
-
50
広口、遮光
本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本入)

1個

32,075( 35,283円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃):0~75
滅菌:EOG滅菌済

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済

    Jボトル 丸型細口 遮光

    Jボトル 丸型細口 遮光

      Jボトル 丸型広口 滅菌済

      Jボトル 丸型広口 滅菌済

        Jボトル 角型広口 滅菌済

        Jボトル 角型広口 滅菌済

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 21,265円 109円 19,723円 22,672円
          通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目  
          使用温度範囲(℃) 0~75 0~75 0~75 0~75
          滅菌 EOG滅菌済 - EOG滅菌済 EOG滅菌済

          Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました