(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドシーラー NLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5285-21
スタンドシーラー NLシリーズ シーラー

通常単価(税別)
94,123円
税込単価
103,535円

・両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。・大きめの袋のシールに適してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足踏み式シーラー
  • シール幅(mm):
    5
  • 電源コード長(m):
    1.8
  • 接着部温度(℃):
    250
  • ヒーター部材質:
    ニクロム

(i)ご注意

  • 1-5285-21の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-22の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-23の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-25の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

1-5285-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5285-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール最大厚み(mm)
シール長さ(mm)
型番
本体サイズ(mm)
重量
電源
加熱方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5285-21

0.6(ポリエチレン)
300
NL-303PS-5
370×410×1020
22kg
AC100V 670W
インパルス

1個

94,123( 103,535円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
・大きめの袋のシールに適しています。
・冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。

(i)ご注意

  • 1-5285-21の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-22の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-23の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    1-5285-25の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドシーラー NLシリーズの型番1-5285-21のページです。
型番1-5285-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドシーラー NLシリーズ

スタンドシーラー NLシリーズ

    スタンドシーラー NL-303PS-5

    スタンドシーラー NL-303PS-5

      上下熱板式スタンドシーラー

      上下熱板式スタンドシーラー

        オートシーラー シール幅5・10mm

        オートシーラー シール幅5・10mm

          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ

          足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ

            足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

            足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

              足踏み式シーラー

              足踏み式シーラー

                スタンドシーラー

                スタンドシーラー

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                      スタンドシーラー シール寸法5X300mm

                        メーカー アズワン 三商 石崎電機製作所 東京硝子器械 石崎電機製作所 石崎電機製作所 アズワン 石崎電機製作所 三商 アズワン 石崎電機製作所
                        通常価格 94,123円 110,000円 152,676円 203,402円 90,347円 109,677円 3,800円 122,500円 1,750円 733円 196,875円
                        通常出荷日 8日目~   19日目   8日目   6日目   8日目   8日目   1日目~   8日目~   7日目   1日目   5日目  
                        商品タイプ 足踏み式シーラー - - 卓上シーラー - - - - - - -
                        シール幅(mm) 5 - 10 - 5 5 - - - - 5
                        電源コード長(m) 1.8 - - - - - - - - - -
                        接着部温度(℃) 250 - - - - - - - - - -
                        ヒーター部材質 ニクロム - - - - - - - - - -

                        スタンドシーラー NLシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q [1-5285]PPのシール能力を教えて下さい。
                        A
                        ポリプロピレン(PP):0.4mm以下です。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-5285-22
                        1-5285-23
                        1-5285-25
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        シール最大厚み
                        (mm)
                        シール長さ
                        (mm)
                        型番 本体サイズ(mm) 重量 電源 加熱方式

                        114,742円

                        ( 126,216円 )
                        1個 -

                        19日目

                        0.6(ポリエチレン)450NL-453PS-5520×420×102023.5kgAC100V 1140Wインパルス

                        143,608円

                        ( 157,969円 )
                        1個 -

                        8日目

                        0.6(ポリエチレン)600NL-603PS-5670×430×102025.5kgAC100V 1380Wインパルス

                        127,113円

                        ( 139,824円 )
                        1個 -

                        8日目

                        1.0(ポリエチレン)300NL-303SW-5370×430×102024kgAC100V 1460W両面インパルス

                        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました