(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ口メディウム瓶2070

通常単価(税別)
1,685円
税込単価
1,854円
  • オートクレーブ:
  • 材質:
    本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)

型番

1-432-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
容量(L)
高さ(mm)
外径(φmm)
ネジ口規格
容量(mL)
商品詳細種別
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-432-13

-
-
181
86
GL-45 
500
500mL
-

1個

1,685( 1,854円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ口メディウム瓶2070の型番1-432-13のページです。
型番1-432-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ口メディウム瓶2070

ネジ口メディウム瓶2070

    レバーコック付瓶 細口

    レバーコック付瓶 細口

      塩ビナンコー瓶 300ml 100本入

      塩ビナンコー瓶 300ml 100本入

        ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

        ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

          広口角瓶

          広口角瓶

            ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

              ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

              ねじ口U式容器(スチロール管瓶)

                ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

                ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

                  メーカー アズワン アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 1,685円 7,448円 19,302円 42,010円 63円 10,206円 9,415円 53,917円
                  通常出荷日 1日目   8日目   10日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                  オートクレーブ - - - - - - -
                  材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) - - - PVC(ポリ塩化ビニル) - 本体・フタ/PS(ポリスチレン) -

                  ネジ口メディウム瓶2070のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました