(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポットミル回転台 NTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポットミル回転台 NTシリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
175,773円 ~ 257,422円
税込価格
193,350円 ~ 283,164円

・商品区分:回転台・特長:中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ポットミル回転台
  • ベルト駆動部:
    安全カバー付
  • ローラー回転数(50/60Hz):
    200/250rpm
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 200W

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
重量
耐荷重
適用ポットミル径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
570×520×740
34kg
30kg
Φ180~300mm×1個

1個

175,773( 193,350円 )

17日目

  • 注文停止中
970×520×745
54kg
30kg×2
Φ180~300mm×2個

1個

257,422( 283,164円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・商品区分:回転台
・特長:中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポットミル回転台 NTシリーズ

ポットミル回転台 NTシリーズ

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

      磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

      磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

        自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

        自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

          自動乳鉢ANM1000シリーズ

          自動乳鉢ANM1000シリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
            通常価格 175,773円 184,845円 14,409円 88,123円 70,700円
            通常出荷日 17日目~   8日目   9日目~   9日目   10日目~  
            商品タイプ その他 その他 ポットミル - -
            その他 オプション - - - -
            詳細タイプ ポットミル回転台 - - - -
            ベルト駆動部 安全カバー付 - - - -
            ローラー回転数(50/60Hz) 200/250rpm - - - -

            ポットミル回転台 NTシリーズのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            製作部品
            評価 5.0満足度:5.02025/03/18
            突発対応などの案件対応がある際、
            安定した納期及び価格がわかるので非常に
            使いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました