(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2677-02
PETテープ 緑 PETテープ ミドリ

PETテープ 緑 1-2677-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円

【特長】・瞬間耐熱温度180℃、塗装・薬品処理時のマスキングに適しています。・...

詳細情報を確認する

型番

1-2677-02 解除

Loading...

1-2677-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
伸び(%)
引張強度
耐電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2677-02

3.0N/10mm
19
0.06
90
40N/10mm
4500

1個

2,779( 3,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間耐熱温度180℃、塗装・薬品処理時のマスキングに適しています。
・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
・のり残りが無く、容易にはがす事ができます。
【商品仕様】
・材質:基材/ポリエステル、粘着剤/シリコン系
・粘着力:5.0N/10mm
・引張強度:55N/10mm
・伸び率:80.00%
・色:緑

1-2677-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETテープ 緑の型番1-2677-02のページです。
型番1-2677-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETテープ 緑

PETテープ 緑

    ポリエチレンフィルムテープ 483

    ポリエチレンフィルムテープ 483

      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

        両面テープ(強粘/強粘) WFS

        両面テープ(強粘/強粘) WFS

          3M スコッチ カラーラベルテープ256

          3M スコッチ カラーラベルテープ256

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

              チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

              チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

                PTFEテープAFT

                PTFEテープAFT

                  チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                  チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                    FRONT#101両面テープ

                    FRONT#101両面テープ

                      チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                      チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                        チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                        チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

                          チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100

                          チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100

                            メーカー アズワン スリーエムジャパン エスコ アズワン スリーエムジャパン 中興化成工業 中興化成工業 アズワン アズワン アズワン 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
                            通常価格 1,760円 3,641円 2,260円 1,800円 3,180円 97,559円 11,662円 1,400円 1,596円 24,200円 1,109円 5,574円 14,836円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン系 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 66 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-2677-01
                            1-2678-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘着力 テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            伸び
                            (%)
                            引張強度 耐電圧
                            (V)

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            3.0N/10mm120.069040N/10mm4500

                            3,040円

                            ( 3,344円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            5.0N/10mm190.078055N/10mm7000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました