(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天びん MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析天びん MSシリーズ

通常価格(税別)
450,742円
税込価格
495,816円

モノブロック計量セルで長期間高精度計量が行えます。天びん周辺の温度変化の際、自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 仕様:
    風袋引き機能付き 
  • 皿サイズ(mm):
    Φ90
  • 重量(kg):
    5.9
  • サイズ:
    204×347×348mm
  • 電源:
    ACアダプター
  • 再現性(σ):
    0.1mg
  • 直線性:
    0.2mg
  • 校正方法:
    全自動調整(校正)
  • 機能:
    個数計数・統計・%計量・調合・チェック計量・合計・任意係数・動物計量
  • インターフェース:
    RS232・USB

型番

1-1863-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1863-13

320

1個

450,742( 495,816円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

モノブロック計量セルで長期間高精度計量が行えます。
天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析天びん MSシリーズ

分析天びん MSシリーズ

    MSシリーズ天びん

    MSシリーズ天びん

      分析用電子天びん HRシリーズ

      分析用電子天びん HRシリーズ

        高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

        高精度電子天びん ALEシリーズ(AXEL)

          電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

          電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

            ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

            ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

              コンパクトスケール HTシリーズ

              コンパクトスケール HTシリーズ

                汎用電子天びん FXシリーズ

                汎用電子天びん FXシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 450,742円 420,721円 97,551円 66,136円 47,773円 57,010円 13,300円 69,663円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目  
                  商品タイプ 分析天秤 - - - 電子天秤 - - 電子天秤
                  最小表示(mg) 0.1 - - - - - - -
                  仕様 風袋引き機能付き  - - - 風袋引き機能付き - - -
                  皿サイズ(mm) Φ90 - - - - - - -
                  重量(kg) 5.9 6.8 - - 1 - - -

                  分析天びん MSシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました