(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1788-12
アームガード アームガード M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,657円
税込単価
10,623円

【特長】・軽量で通気性がよく長時間使用できます。・耐切創性・耐突刺性・耐磨耗性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 材質:
    エポキシ樹脂(スーパーファブリック)
  • 仕様:
    洗濯可
  • 内容量:
    1枚

型番

1-1788-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1788-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1788-12

M
9.25インチ
1枚

1個

9,657( 10,623円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性がよく長時間使用できます。
・耐切創性・耐突刺性・耐磨耗性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームガードの型番1-1788-12のページです。
型番1-1788-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームガード

アームガード

    耐熱・耐切創保護具

    耐熱・耐切創保護具

      [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

      [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

        腕カバー(耐切創・耐衝撃)

        腕カバー(耐切創・耐衝撃)

          ケミスターリストバンド フリー

          ケミスターリストバンド フリー

            フッ素コート腕カバー

            フッ素コート腕カバー

              アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

              アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

                457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                  ケブラー(R)リストガード

                  ケブラー(R)リストガード

                    耐熱・耐切創腕カバー MZ683

                    耐熱・耐切創腕カバー MZ683

                      防炎腕カバー

                      防炎腕カバー

                        異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                        異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                          トワロン 耐切創"ケブラー[[R下]]手首ガード"

                          トワロン 耐切創"ケブラー[[R下]]手首ガード"

                            メーカー アズワン アズワン エスコ エスコ ショーワグローブ アズワン アズワン エスコ アズワン コクゴ アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 9,657円 11,570円 1,520円 3,170円 6,446円 4,921円 1,327円 2,140円 927円 17,460円 6,500円 29,260円 459円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 腕カバー - - - - - - - - - - - 腕カバー
                            材質 エポキシ樹脂(スーパーファブリック) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 洗濯可 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-1788-11
                            1-1788-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長 内容量

                            9,657円

                            ( 10,623円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            S9インチ-

                            9,657円

                            ( 10,623円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            L9.75インチ-

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました