(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ J1330 30mm×10m

両面テープ J1330 30mm×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【特長】・のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で容易にまっすぐ切れます。・接...

詳細情報を確認する

型番

1-1034-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1034-04

1個

870( 957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で容易にまっすぐ切れます。
・接着性・耐水性に優れています。
【商品仕様】
・材質:基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系
・厚み:0.23mm
・型番:J1330
・幅×長さ:30mm×10m
・ハンディカット多用途強力

1-1034-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ J1330 30mm×10mの型番1-1034-04のページです。
型番1-1034-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ J1330 30mm×10m

両面テープ J1330 30mm×10m

    両面テープ20m

    両面テープ20m

      両面テープ(強粘/強粘) WFS

      両面テープ(強粘/強粘) WFS

        超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

        超極薄フィルム両面テープ 10mm×50m×0.01mm

          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

          超極薄フィルム両面テ-プ 10mm×50m×0.01mm

            アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

            アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

              3M スコッチ カラーラベルテープ256

              3M スコッチ カラーラベルテープ256

                チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100

                チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100

                  チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)

                  チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)

                    ポリエチレンフィルムテープ 483

                    ポリエチレンフィルムテープ 483

                      ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                      ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S

                        PETテープ 緑

                        PETテープ 緑

                          チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

                          チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 寺岡製作所 アズワン アズワン スリーエムジャパン 中興化成工業 中興化成工業 スリーエムジャパン 三商 アズワン 中興化成工業
                            通常価格 870円 119円 1,800円 1,430円 1,430円 850円 3,180円 14,836円 110,038円 3,641円 2,136円 1,760円 6,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目~   6日目   1日目   1日目~  

                            両面テープ J1330 30mm×10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました