(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準規格瓶 丸型細口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準規格瓶 丸型細口

通常価格(税別)
11,970円
税込価格
13,167円

【特長】・中栓付きのスタンダードボトル・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用い...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70

型番

10-2715-55 解除

Loading...

仕様

  • 材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)
  • 使用温度範囲:0〜70℃
  • 容量:50L
  • 入数:1本、ケース入数量:1ケース(5本)
  • 1本あたりの価格です。
  • 商品コード:1027-15
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
目盛(mL)
商品詳細種別
ケース入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

10-2715-55

50L
-
丸型規格瓶 50L
-

1個

11,970( 13,167円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓付きのスタンダードボトル
・堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準規格瓶 丸型細口

標準規格瓶 丸型細口

    標準規格瓶 丸型広口

    標準規格瓶 丸型広口

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 11,970円 1,757円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      材質 本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) 本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/LLDPE
      使用温度範囲(℃) 0~70 0~70

      標準規格瓶 丸型細口のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました