(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)

通常単価(税別)
44,545円
税込単価
49,000円

工具不要でワンタッチセッティング【特長】・組立て・解体が不要な一体構造・折りた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

310-0000265 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310-0000265

1個

44,545( 49,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具不要でワンタッチセッティング
【特長】
・組立て・解体が不要な一体構造
・折りたためば完成品の1/6になり、収納・保管スペースが大幅に減少します。
・工具が一切不要で簡単にワンタッチセッティング、折りたたみができます。
【仕様】
・材質:スチール(メラミン塗装)
・耐荷重:100kg(1段)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)の型番310-0000265のページです。
型番310-0000265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)

スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)

    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1500mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1500mm,3段)

          中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            メーカー コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 44,545円 32,344円 34,018円 12,101円 27,915円
            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
            材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            天地棚段数(段) 4 5 5 3 4
            連結タイプ 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱)
            間口(mm) 915 - - - -

            スピードラック 4段型 915×450×1307Hmm(折畳時915×75×1620Hmm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました