(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高分解能電子天びん EK-30KL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高分解能電子天びん EK-30KL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,000円 43,799円
税込単価
59,400円 48,179円

【特長】・スマートレンジ★により、RE-ZEROキーを押すことでそこから3kg...

詳細情報を確認する

型番

310-0000023 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

310-0000023

1個

54,000円

43,799

( 48,179円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートレンジ★により、RE-ZEROキーを押すことでそこから3kgまで精密レンジ(最小表示0.1g)で計量可能重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利
・300(W)-210(D)mmの大きな計量皿
・ステンレス製計量皿(SUS430)
・バックライト付き大型液晶表示(文字高22mm)
・RS-232C標準装備
・g、kg、個数、%モードコンパレータ表示
・オートパワーオフ
・ACアダプタ(標準付属品)と充電バッテリー(別売品)の2電源方式
・ワイヤー取付部(盗難防止穴)付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高分解能電子天びん EK-30KLの型番310-0000023のページです。
型番310-0000023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高分解能電子天びん EK-30KL

高分解能電子天びん EK-30KL

    高分解能電子天びん EK-15KL

    高分解能電子天びん EK-15KL

      A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

      A&D パーソナル電子天秤 EK-30KL

        高精度電子天びん CJ-220

        高精度電子天びん CJ-220

          メーカー コクゴ コクゴ 三商 東京硝子器械
          通常価格 54,000円 53,000円 54,000円 73,242円
          通常出荷日 10日目   10日目   4日目   11日目  

          高分解能電子天びん EK-30KLのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました