(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:308-0000007
メルシーOPPテープ50巻入り メルシーOPPテープ 65 48mmX100M トウメイ

メルシーOPPテープ50巻入り 308-0000007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,520円
税込単価
17,072円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、抜群の強度を持ったOPPテープ。【仕様】...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100

型番

308-0000007 解除

Loading...

308-0000007 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308-0000007

0.065
クリア

1個

15,520( 17,072円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、抜群の強度を持ったOPPテープ。
【仕様】
・基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系粘着剤 紙管:紙
【用途】
・梱包
・入数:50巻入

Loading...

308-0000007で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メルシーOPPテープ50巻入りの型番308-0000007のページです。
型番308-0000007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メルシーOPPテープ50巻入り

メルシーOPPテープ50巻入り

    スワンOPPテープ

    スワンOPPテープ

      カートンテープ No.660PF

      カートンテープ No.660PF

        48mmx50m 梱包用透明テープ

        48mmx50m 梱包用透明テープ

          ダンプロン60 No.3305

          ダンプロン60 No.3305

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

              OPP粘着テープ No.601

              OPP粘着テープ No.601

                ダンプロン40 No.3303

                ダンプロン40 No.3303

                  メーカー コクゴ シモジマ ニチバン エスコ 日東電工 スリーエムジャパン 古藤工業 日東電工
                  通常価格 11,155円 132円 278円 640円 740円 296円 211円 428円
                  通常出荷日 10日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                  テープ幅(mm) 48 48 - 48 - 48 48 50
                  テープ長さ(m) 100 - 50 50 - 100 50 50

                  メルシーOPPテープ50巻入りのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  308-0000005
                  308-0000006
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ厚
                  (mm)
                  色系統

                  11,155円

                  ( 12,271円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  0.05クリア

                  11,639円

                  ( 12,803円 )
                  1個 あり

                  10日目

                  0.05ブラウン・ダンボール色

                  OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました