(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:308-0000003
アセテートクロス粘着テープ No.570S/F【20個入り】 アセテートクロスネンチャクテープ NO570S/10W

アセテートクロス粘着テープ No.570S/F 308-0000003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【特長】・アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです・樹脂や...

詳細情報を確認する

型番

308-0000003 解除

Loading...

308-0000003の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.23テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)30ホワイト
基材ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート)粘着剤ゴム系
粘着力8.58N(875gf)/幅25mm引張強度156.9N/25mm
伸び(%)20単品/パックパック
破壊電圧(kV)3.7UL510規格(難燃性)-
商品コード570S基材詳細アセテートクロス粘着テープ
商品タイプ粘着テープ - -

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
UL510規格(難燃性)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308-0000003

0.23
ホワイト
-
570S

1パック

20個入り

15,200( 16,720円 )

10日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです
・樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です
・ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に
・UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
【仕様】
・テープの厚さ:0.25mm(No.570F)、0.23mm(No.570S)
・粘着剤の種類:ゴム系
・標準色:白、黒
・標準長さ:30m
・粘着力:8.58(875)N(gf)/幅25mm
・引張強さ:156.9(N/25mm)
・伸び:20%
・破壊電圧:3.7kV
・取得規格:UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)( 上記数値は、JIS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセテートクロス粘着テープ No.570S/Fの型番308-0000003のページです。
型番308-0000003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテートクロス粘着テープ No.570S/F

アセテートクロス粘着テープ No.570S/F

    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

      導電性アルミ箔粘着テープ

      導電性アルミ箔粘着テープ

        カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

        カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

          導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

          導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

            ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

            ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

              3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

              3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                  カプトン粘着テープ 650S-P/#25

                  カプトン粘着テープ 650S-P/#25

                    両面カプトンテープ P-223

                    両面カプトンテープ P-223

                      カプトン(R)両面粘着テープ

                      カプトン(R)両面粘着テープ

                        メーカー コクゴ 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ケニス アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 三商 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン
                        通常価格 15,200円 72,054円 4,425円 4,850円 25,937円 1,800円 1,403円 131,617円 3,200円 16,277円 7,860円
                        通常出荷日 10日目~   4日目~   4日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 10 - - - - - - - - - -
                        テープ長さ(m) 30 - - - - - - - - - -
                        基材 ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - - - - - - - - -
                        粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - -
                        粘着力 8.58N(875gf)/幅25mm - - - - - - - - - -

                        アセテートクロス粘着テープ No.570S/Fのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        308-0000001
                        308-0000002
                        308-0000004
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ厚
                        (mm)
                        UL510規格(難燃性) 商品コード

                        17,200円

                        ( 18,920円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        10日目

                        0.25ホワイト認定あり570F

                        19,600円

                        ( 21,560円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        19日目

                        0.25ブラック認定あり570F

                        16,000円

                        ( 17,600円 )

                        20個入り

                        1パック あり

                        10日目

                        0.23ブラック-570S
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ厚
                        (mm)
                        UL510規格(難燃性) 商品コード

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト