(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ収納式作業テーブルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ収納式作業テーブルワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,904円 ~ 85,777円
税込価格
46,094円 ~ 94,355円

【特長】・必要な時に必要な場所で広げて作業スペースを確保できます・不要な時も場...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
品番
キャスター
材質
表面処理
天板材質詳細
折畳時寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
900
800
-
-
TW-1290
50mm、4輪自在(対角ストッパー付)
-
フレームパイプ:スチール焼付塗装
積層合板フラッシュ張り
550×900×1100
1台

1個

42,875( 47,163円 )

10日目

1200
600
800
-
-
TW-1260
50mm、4輪自在(対角ストッパー付)
-
フレームパイプ:スチール焼付塗装
積層合板フラッシュ張り
550×600×1100
1台

1個

41,904( 46,094円 )

7日目

680
455
890
60
3段折りたたみワゴン
SG-53-3
100mm、4輪自在(対角ストッパー付)、静音、ゴム
ステンレス
-
-
680×220×1035
1台

1個

85,777( 94,355円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な時に必要な場所で広げて作業スペースを確保できます
・不要な時も場所をとられる作業台も、折り畳んでしまえばスペースを有効活用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ収納式作業テーブルワゴン

折りたたみ収納式作業テーブルワゴン

    軽量作業台KSDタイプ

    軽量作業台KSDタイプ

      軽量実験用高さ調整作業台

      軽量実験用高さ調整作業台

        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

            軽量実験用作業台

            軽量実験用作業台

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

                  軽量作業台SELタイプ

                  軽量作業台SELタイプ

                    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                    軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                      軽量作業台KDタイプ

                      軽量作業台KDタイプ

                        軽量作業台 (1段引出し付)

                        軽量作業台 (1段引出し付)

                          軽量作業台SELタイプ移動式

                          軽量作業台SELタイプ移動式

                            メーカー コクゴ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 41,904円 31,577円 48,379円 37,176円 53,619円 38,351円 34,753円 39,718円 23,374円 41,635円 32,446円 30,710円 27,944円
                            通常出荷日 7日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみ収納式作業テーブルワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました