(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,085円
税込単価
14,394円

【特長】・スチール製の丈夫さと静かさを兼ね備えた台車です。・全て国内製造の高品...

詳細情報を確認する

型番

307-0000016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307-0000016

1個

13,085( 14,394円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製の丈夫さと静かさを兼ね備えた台車です。
・全て国内製造の高品質製品です。
・ キャスターΦ100mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101Sの型番307-0000016のページです。
型番307-0000016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

    静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

    静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

      金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

      金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

        GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

          金象 しずキャリー NS300STL

          金象 しずキャリー NS300STL

            ハンドトラック/キャリー

            ハンドトラック/キャリー

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

              プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・荷台幅広タイプ)

                        静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                        静音小型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          ハンドル式特大型台車

                          ハンドル式特大型台車

                            メーカー コクゴ コクゴ 三商 東正車輛 浅香工業 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 アズワン
                            通常価格 13,085円 23,747円 15,170円 21,228円 21,097円 11,681円 22,109円 22,432円 36,348円 9,611円 16,389円 11,081円 57,475円
                            通常出荷日 8日目   8日目   19日目   10日目   11日目   7日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   12日目  

                            静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました