(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・ポリカーボネイト両面防曇レンズ・全周囲ブローガード・ブラックヘッドク...

詳細情報を確認する

型番

304-0000322 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000322

1個

2,970( 3,267円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネイト両面防曇レンズ
・全周囲ブローガード
・ブラックヘッドクッション付
・フィン付フリッパーテンプル
・テンプル角度・長さ3段階調節可
・めがね併用可
・UVカット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCFの型番304-0000322のページです。
型番304-0000322に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF

    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P

      リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー

      リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー

        セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

        セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

          超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

          超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

            セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

            セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)

              リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

              リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                  セーフティゴーグル TSG-600

                  セーフティゴーグル TSG-600

                    ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

                    ビーセーフプロ 701 保持ヒモ BS701

                      帽子取付用メッシュメガネ No.1410

                      帽子取付用メッシュメガネ No.1410

                        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                        トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                          防じんメガネ ブルー/ピンク

                          防じんメガネ ブルー/ピンク

                            メーカー コクゴ 理研オプテック 理研オプテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 理研オプテック ミドリ安全 トラスコ中山 アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 2,970円 1,694円 2,195円 5,703円 2,124円 342円 2,296円 3,282円 179円 300円 2,642円 1,819円 1,764円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  

                            ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました