(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,285円
税込単価
2,514円

「軽くて強靭」「衛生的」「優れた耐久性」の機能性を持つ、作業時の軽減疲労を目的...

詳細情報を確認する

型番

304-0000288 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000288

1個

2,285( 2,514円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「軽くて強靭」「衛生的」「優れた耐久性」の機能性を持つ、作業時の軽減疲労を目的としたエプロンです。
【特長】
・素材そのものが持つ力を利用して、シンプルに作り上げたベーシックモデル。
・エプロン着用のストレスを減らし最適さと、高度な衛生管理を基準に形状・耐久性・動きやすさを追求した高機能でユニークなエプロンが誕生しました。
【仕様】
・幅×丈(cm):90×145

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白の型番304-0000288のページです。
型番304-0000288に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白

レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白

    デニムエプロン AZ-7801

    デニムエプロン AZ-7801

      布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

      布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

        クリーンガード CX エプロン

        クリーンガード CX エプロン

          布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

          布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

            牛床革胸前掛

            牛床革胸前掛

              ウレタン前掛

              ウレタン前掛

                ポリエプロン(50枚入)

                ポリエプロン(50枚入)

                  ソムリエエプロン AZ-861025

                  ソムリエエプロン AZ-861025

                    バリカルエプロン

                    バリカルエプロン

                      耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

                      耐熱耐切創腰前掛(織物) MZ684

                        エプロン 白 TL-1511

                        エプロン 白 TL-1511

                          エプロン 桃 TL-1515 L

                          エプロン 桃 TL-1515 L

                            メーカー コクゴ アイトス 布施商店 日本製紙クレシア 布施商店 アズワン アズワン 宇都宮製作 アイトス 積水化学工業 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,285円 2,700円 1,810円 1,260円 1,255円 4,060円 4,210円 2,133円 1,594円 2,440円 20,714円 5,100円 5,100円
                            通常出荷日 7日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   15日目   6日目~   10日目  

                            レッジェーロン打ち抜きエプロン 【E-50】Lサイズ 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました