(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,030円 69,295円
税込単価
105,633円 76,225円

【特長】・左右兼用・ディスポーザブル・40cmロングタイプ・入数:500枚

詳細情報を確認する

型番

304-0000240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000240

1個

96,030円

69,295

( 76,225円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用
・ディスポーザブル
・40cmロングタイプ
・入数:500枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入の型番304-0000240のページです。
型番304-0000240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

    ブチル手袋 男性用サイズ

    ブチル手袋 男性用サイズ

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

          ブチル手袋 Lサイズ

          ブチル手袋 Lサイズ

            ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

            ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー

              ネオプレン手袋 NP-L

              ネオプレン手袋 NP-L

                ネオプレン手袋 NP-M

                ネオプレン手袋 NP-M

                  腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                  腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          649 ビニスターW耐油&制電

                          649 ビニスターW耐油&制電

                            メーカー コクゴ NORTH ダイヤゴム ミドリ安全 NORTH 東京硝子器械 ケニス ケニス ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 96,030円 9,671円 904円 3,363円 7,847円 1,640円 2,400円 2,374円 1,766円 1,519円 848円 384円 745円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました