(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,686円
税込単価
4,055円

【特長】・純水洗浄を施したクラス100対応品・グリップ力に優れた高性能ラテック...

詳細情報を確認する

型番

304-0000219 解除

Loading...

型番グレード目安材質サイズ全長仕様内容量
304-0000219100天然ゴム・ラテックスS30cmパウダーフリー/左右兼用タイプ100枚入/袋
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000219

100枚入/袋

3個

3,686( 4,055円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水洗浄を施したクラス100対応品
・グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブです
・特殊表面処理によりガラス基板、電子部品等への異物転写を防ぎます
・パウダーフリー、左右兼用タイプです
【用途】
・工業関連(クリーンルーム)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)の型番304-0000219のページです。
型番304-0000219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)

No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)

    No.1220PVCディスポPFロング

    No.1220PVCディスポPFロング

      ラテックスロング手袋

      ラテックスロング手袋

        シンガープラスチック手袋PF

        シンガープラスチック手袋PF

          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

            メーカー コクゴ オカモト アズワン 宇都宮製作 トラスコ中山
            通常価格 3,686円 2,140円 21,881円 969円 1,783円
            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - - -
            材質 天然ゴム・ラテックス ポリ塩化ビニール - - -
            サイズ S - - - -
            仕様 パウダーフリー その他 - - -
            全長(cm) 30 - - - -

            No.903 繊細タッチ ラテックス手袋 Sサイズ (100枚入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました