(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱手袋・MT763・フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮熱手袋・MT763・フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,125円
税込単価
13,338円

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、...

詳細情報を確認する

型番

304-0000207 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000207

1個

12,125( 13,338円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた遮熱性・断熱性があります。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現し、作業性を向上させました。
【仕様】
・表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
・中:アラミド繊維混フェルト
・裏:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱手袋・MT763・フリーの型番304-0000207のページです。
型番304-0000207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱手袋・MT763・フリー

遮熱手袋・MT763・フリー

    遮熱手袋・MT767・フリーロング

    遮熱手袋・MT767・フリーロング

      遮熱ミトン・MT766・フリーロング

      遮熱ミトン・MT766・フリーロング

        遮熱ミトン・MT764・フリー

        遮熱ミトン・MT764・フリー

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

            ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

            ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

              MT715 300℃耐熱手袋

              MT715 300℃耐熱手袋

                耐熱手袋 フリーサイズ

                耐熱手袋 フリーサイズ

                  MT719 300℃耐熱ミトン

                  MT719 300℃耐熱ミトン

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン マックス(手袋)
                      通常価格 12,125円 17,946円 16,975円 11,154円 12,126円 11,639円 6,800円 9,600円 2,900円 18,445円
                      通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   7日目  

                      遮熱手袋・MT763・フリーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました