(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0000204
クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング クリーンヨウ300ドタイオウタイネツミトン・MT724

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円 18,700円
税込単価
24,200円 20,570円

【特長】・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 材質詳細:
    甲・平裾 :[表]ケブラー繊維100%[裏]綿100%/平:[表]ケブラー繊維100%[裏]アラミド混フェルト/平の中:断熱シート
    ・裏:ポリエステル100%

型番

304-0000204 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0000204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000204

MT724-CP

1個

22,000円

18,700

( 20,570円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです
・立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロングの型番304-0000204のページです。
型番304-0000204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

    クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー

    クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー

      クリーン用300℃対応耐熱ミトン

      クリーン用300℃対応耐熱ミトン

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

          クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

          クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

            300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

            300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

              クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

              クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

                クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

                クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

                  クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                  クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                    クリーン用耐熱手袋 MT721

                    クリーン用耐熱手袋 MT721

                      クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                      クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ アズワン コクゴ
                            通常価格 21,000円 16,500円 15,500円 14,391円 17,661円 19,813円 21,056円 19,407円 16,133円 15,406円 21,000円 15,320円 27,000円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   8日目   1日目   6日目   6日目   6日目   10日目   10日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ 手袋 - - - - - - 手袋 - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - その他 - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - フリー - - - - -
                            材質詳細 甲・平裾 :[表]ケブラー繊維100%[裏]綿100%/平:[表]ケブラー繊維100%[裏]アラミド混フェルト/平の中:断熱シート
                            ・裏:ポリエステル100%
                            - - - - - - - - - - - -

                            クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0000203
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様詳細

                            21,000円

                            ( 23,100円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            MT724

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました