(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用300℃対応耐熱ミトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用300℃対応耐熱ミトン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

【特長】・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド...

詳細情報を確認する

型番

304-0000201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000201

1個

15,500( 17,050円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
・立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
【仕様】
・甲・平裾 :[表]ケブラー繊維100% [裏]綿100%
・平 :[表]ケブラー繊維100% [裏]アラミド混フェルト
・平の中 :断熱シート
・裏 :ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン用300℃対応耐熱ミトンの型番304-0000201のページです。
型番304-0000201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用300℃対応耐熱ミトン

クリーン用300℃対応耐熱ミトン

    クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

    クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

      クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー

      クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

          300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

          300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

            クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

            クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

              クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

              クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

                300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                  耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                  耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                    [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

                    [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

                      クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                      クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                        クリーン用耐熱手袋 MT721

                        クリーン用耐熱手袋 MT721

                          500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

                          500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン マックス(手袋) エスコ コクゴ 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 15,500円 21,000円 16,500円 14,391円 19,813円 17,661円 21,056円 15,320円 15,227円 390円 27,000円 15,406円 18,753円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   1日目   8日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目  

                            クリーン用300℃対応耐熱ミトンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました