(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレテックス手袋 No.501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304-0000181
エレテックス手袋 No.501 エレテックステブクロ NO501 M

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,328円
税込単価
2,561円

【特長】・絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋・材質は絶縁性の...

詳細情報を確認する

型番

304-0000181 解除

Loading...

 
カタログを表示

304-0000181 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌幅(mm)
中指長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000181

M
109
74

1個

2,328( 2,561円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用した電気絶縁手袋
・材質は絶縁性の高い天然ゴムラテックスを使用、粉無しタイプ
・指先を細くしておりますので、指先がフィットし、細かい作業に優れています
・滑り止め加工を施し、グリップ力を強化していますので、細かい作業に優れています
・手袋の内側に処理(クロリネーション加工)を施していますので、べたつきにくく、脱着がスムーズに出来ます
・交流300V以下の電気回路向け手袋
・薄手、絞り型なので、太陽光発電などの、細かい作業に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレテックス手袋 No.501の型番304-0000181のページです。
型番304-0000181に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレテックス手袋 No.501

エレテックス手袋 No.501

    ダイローブH40

    ダイローブH40

      ダイローブ350H

      ダイローブ350H

        ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

        ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

          ダイローブ手袋 H4 5双袋入

            ダイローブ330

            ダイローブ330

              ダイローブ320-33

              ダイローブ320-33

                ダイローブ3300

                ダイローブ3300

                  ダイローブ320

                  ダイローブ320

                    ダイローブ301H

                    ダイローブ301H

                      ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

                      ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)

                        簡易包装制電ラインパーム手袋

                        簡易包装制電ラインパーム手袋

                          ダイローブ3300-55

                          ダイローブ3300-55

                            メーカー コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム コクゴ コクゴ ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム エンジニア ショーワグローブ ダイヤゴム
                            通常価格 2,328円 1,350円 2,474円 5,000円 5,000円 1,961円 3,300円 2,217円 1,455円 1,708円 1,477円 6,701円 7,415円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   7日目   7日目   5日目   1日目   5日目   5日目~   5日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ - - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            使用電圧(V以下) AC300 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 270 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 試験電圧1000V/1分間 - - - - - - - - - - - -

                            エレテックス手袋 No.501のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            漏電防止用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/05
                            漏電防止用として購入しました。
                            すぐに届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型燃焼器の試作品電気回路
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                            半年ごとの自主点検が必要なく使い捨てのような感覚で使える価格なので重宝しております。自主点検が必要な分厚いものより作業性もかなりいいです。価格と薄手なのが利点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            304-0000182
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 掌幅
                            (mm)
                            中指長
                            (mm)

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L11477

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました