(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモックコート PP4361 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモックコート PP4361 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,343円
税込単価
8,077円

【特長】・襟はスタンドカラー。ファスナー開口部は、インナーフラップでガード・手...

詳細情報を確認する

型番

304-0000158 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-0000158

S

1個

7,343( 8,077円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・襟はスタンドカラー。ファスナー開口部は、インナーフラップでガード
・手首にフィットする袖口ゴムが、塵埃の流出を防止
・裾のスリットによって、動きやすさを確保
【用途】
・クラス10000-のクリーンルーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモックコート PP4361 ブルーの型番304-0000158のページです。
型番304-0000158に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモックコート PP4361 ブルー

スモックコート PP4361 ブルー

    高通気性続服 無塵衣

    高通気性続服 無塵衣

      アズワン 袖口ゴム上着

      アズワン 袖口ゴム上着

        メーカー コクゴ アズワン アズワン
        通常価格 7,343円 7,505円 4,600円
        通常出荷日 7日目   1日目~   8日目~  
        商品タイプ クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 -
        種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 -
        ブルー系 - -
        グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 10000 - -
        詳細タイプ スモックコート - -

        スモックコート PP4361 ブルーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        304-0000159
        304-0000160
        304-0000161
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ

        7,400円

        ( 8,140円 )
        1個 あり

        7日目

        M

        7,400円

        ( 8,140円 )
        1個 あり

        7日目

        L

        7,400円

        ( 8,140円 )
        1個 あり

        7日目

        LL

        フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました