(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストバンド#12 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストバンド#12 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

【特長】・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入...

詳細情報を確認する

型番

303-0000009 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303-0000009

4個

864( 950円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
・天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。
・仕様
・内径(mm):25.4
・折径(mm):40
・切幅(mm):1.1
・厚み(mm):1.1
・100gあたり入数(本):1030
・入数:500g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストバンド#12 500gの型番303-0000009のページです。
型番303-0000009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストバンド#12 500g

ジャストバンド#12 500g

    ジャストバンド

    ジャストバンド

      ジャストバンド#20 500g

      ジャストバンド#20 500g

        ジャストバンド#260 500g

        ジャストバンド#260 500g

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 864円 940円 969円 940円
          通常出荷日 8日目   89日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能

          ジャストバンド#12 500gのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました