(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,000円 ~ 63,000円  特別価格 
税込価格
28,600円 ~ 69,300円  特別価格 

【特長】・底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ・バスケット
  • 材質:
    その他
  • 詳細タイプ:
    PTFE洗浄カゴ
  • 材質詳細:
    PTFE

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SK-51272-001
500cc

1個

26,000円

23,725

( 26,098円 )

10日目

SK-201272-003
2000cc

1個

63,000円

51,099

( 56,209円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます
・把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

PTFE洗浄カゴ 500/2000cc

    PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

    PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc

      手付き洗浄カゴ

      手付き洗浄カゴ

        ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

        ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)

          洗浄ざる(ステンレス製)

          洗浄ざる(ステンレス製)

            ステンフタ付き万能カゴ

            ステンフタ付き万能カゴ

              ピペット用硫酸槽

              ピペット用硫酸槽

                メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン エスコ アズワン コクゴ
                通常価格 26,000円 36,000円 6,165円 4,500円 1,260円 5,510円 8,100円
                通常出荷日 10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                商品タイプ カゴ・バスケット - カゴ・バスケット カゴ・バスケット - カゴ・バスケット その他
                材質 その他 - ステンレス ステンレス - ステンレス -
                詳細タイプ PTFE洗浄カゴ - - - - - ピペット用硫酸槽
                材質詳細 PTFE - - - - - -

                PTFE洗浄カゴ 500/2000ccのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました