(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEバブラー 1022シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000706
PTFEバブラー 1022シリーズ PTFEバブラー1022-001

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,000円 118,636円
税込単価
154,000円 130,500円

【特長】・全てふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用温度(℃):
    100以下

(i)ご注意

  • 使用上の注意:溶剤、濃硫酸等の浸透性のよい液の場合は、そのまま使用できます。水や水溶液の場合は、多孔質表面へ液をなじませる必要があります(液がなじむにつれて気泡は小さくなっていきます)。通常0.01MPa程度の圧力で気泡の発生が始まります。ガス量は必要とする気泡発生量により決定してください。

型番

301-0000706 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000706 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000706

幅160×長さ90×厚み15t

1個

140,000円

118,636

( 130,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません
・純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません
・耐熱性:最大使用温度100℃以下
・気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します
【使用例】
・IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ
・好気性発酵における培養液の通気撹拌
・炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程
・メッキ液等の撹拌
・その他腐食性液体や溶剤等の撹拌

(i)ご注意

  • 使用上の注意:溶剤、濃硫酸等の浸透性のよい液の場合は、そのまま使用できます。水や水溶液の場合は、多孔質表面へ液をなじませる必要があります(液がなじむにつれて気泡は小さくなっていきます)。通常0.01MPa程度の圧力で気泡の発生が始まります。ガス量は必要とする気泡発生量により決定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEバブラー 1022シリーズの型番301-0000706のページです。
型番301-0000706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEバブラー 1022シリーズ

PTFEバブラー 1022シリーズ

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

      カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

      カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

        ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

        ポリプロクリーン・スモールカプセルフィルター PPKシリーズ

          フィルターカートリッジ CWシリーズ

          フィルターカートリッジ CWシリーズ

            フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

            フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                小型純水製造装置

                小型純水製造装置

                  活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                  活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                    メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン 日本フイルター アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 140,000円 24,700円 1,590円 17,924円 1,134円 7,400円 26,600円 4,412円 7,752円
                    通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    最大使用温度(℃) 100以下 - - - - - - - -

                    PTFEバブラー 1022シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    301-0000707
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    寸法
                    (mm)

                    157,077円

                    ( 172,785円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    幅180×長さ90×厚み15t

                    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました