(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,000円 57,425円
税込単価
83,600円 63,168円

【特長】・全面ふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除...

詳細情報を確認する

型番

301-0000705 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000705

1個

76,000円

57,425

( 63,168円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
・最大使用温度:100℃以下
・最大使用ガス圧力:0.2MPa以下(常温)
・規格:2000用
・サイズ(mm):98φ×26H

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26Hの型番301-0000705のページです。
型番301-0000705に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

    PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

    PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

        昇華用冷却器

        昇華用冷却器

          フィルターカートリッジ CWシリーズ

          フィルターカートリッジ CWシリーズ

            水質計

            水質計

              フィルター PF-RC

              フィルター PF-RC

                PTFEバブラー 1022シリーズ

                PTFEバブラー 1022シリーズ

                  メーカー コクゴ コクゴ スリーエムジャパン 柴田科学 日本フイルター ケニス オルガノ コクゴ
                  通常価格 76,000円 57,000円 1,404円 55,000円 1,134円 48,500円 59,854円 140,000円
                  通常出荷日 10日目   10日目   1日目   7日目   1日目   7日目   4日目   8日目  

                  PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26Hのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました