(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000703
PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ PTFEバブラーボートマルガタ 500ccヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,000円
税込単価
62,700円

全面ふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんど...

詳細情報を確認する

  • 最大使用温度(℃):
    100以下
  • 最大使用ガス圧力(Mpa):
    0.2以下(常温)

型番

301-0000703 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000703

500用
55Φ×26H

1個

57,000( 62,700円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全面ふっ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズの型番301-0000703のページです。
型番301-0000703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

    PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

    PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

      フィルターカートリッジ CWシリーズ

      フィルターカートリッジ CWシリーズ

        フィルター PF-RC

        フィルター PF-RC

          1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

          1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

            昇華用冷却器

            昇華用冷却器

              水質計

              水質計

                ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                  カートリッジフィルタ PPECG10S1

                  カートリッジフィルタ PPECG10S1

                    メーカー コクゴ コクゴ 日本フイルター オルガノ スリーエムジャパン 柴田科学 ケニス オルガノ ケニス
                    通常価格 57,000円 76,000円 1,134円 59,854円 1,404円 55,000円 48,500円 16,235円 8,360円
                    通常出荷日 10日目   10日目   1日目   4日目   1日目   7日目   7日目   8日目   34日目  
                    最大使用温度(℃) 100以下 - - - - - - - -
                    最大使用ガス圧力(Mpa) 0.2以下(常温) - - - - - - - -

                    PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    301-0000702
                    301-0000704
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    規格 サイズ
                    (mm)

                    57,000円

                    ( 62,700円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    100用25Φ×26H

                    64,000円

                    ( 70,400円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    1000用73Φ×26H

                    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました