(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAトラップ瓶 100/250cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000698
PFAトラップ瓶 100/250cc PFAトラップビン1420-001 100cc

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全に...

詳細情報を確認する

型番

301-0000698 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000698 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000698

0.1
1420-001

1個

22,000( 24,200円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています
・トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAトラップ瓶 100/250ccの型番301-0000698のページです。
型番301-0000698に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAトラップ瓶 100/250cc

PFAトラップ瓶 100/250cc

    PFAトラップ瓶1420-003 500cc

    PFAトラップ瓶1420-003 500cc

      ナルゲン薬品瓶

      ナルゲン薬品瓶

        ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

        ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

          PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

          PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

            メーカー コクゴ コクゴ サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン
            通常価格 22,000円 33,000円 15,893円 15,206円 21,000円
            通常出荷日 12日目~   10日目   1日目   1日目   10日目~  
            商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 ふっ素樹脂製容器
            形状 丸型 - 丸型 丸型 丸型

            PFAトラップ瓶 100/250ccのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            301-0000699
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            品番

            26,190円

            ( 28,809円 )
            1個 あり

            19日目

            0.251420-002

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました