(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

通常単価(税別)
17,174円
税込単価
18,891円

【特長】・酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しており...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    1

型番

301-0000691 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000691

1個

17,174( 18,891円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。
・表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。
・キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
【仕様】
・目盛付き
・耐熱温度:-200~+260℃
・工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
・作業環境:クリーンルームclass1000
・入数:1本入

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入の型番301-0000691のページです。
型番301-0000691に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

    酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc

    酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc

      ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

      ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)

        ウォータータンク 容量 10~100L

        ウォータータンク 容量 10~100L

          HPLCねじ口びん びんのみ 1L

          HPLCねじ口びん びんのみ 1L

            EGボトル(少残液タイプ) KH

            EGボトル(少残液タイプ) KH

              ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

              ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

                アイボーイ(ケース販売)

                アイボーイ(ケース販売)

                  アタッシュボトル(PE製)

                  アタッシュボトル(PE製)

                    メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 17,174円 14,634円 24,257円 6,500円 110,000円 4,132円 3,650円 4,600円 2,842円
                    通常出荷日 10日目   8日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                    容量(L) 1 - - - 1 - - - 10L

                    酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました