(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000685
酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc サンセンジョウPFAヒロクチボトル(クリーンパック)

通常単価(税別)
16,171円
税込単価
17,788円

【特長】・酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふっ素樹脂製容器
  • 形状:
    丸型
  • 耐熱温度(℃):
    -200~+260
  • 作業環境:
    クリーンルームclass1000
  • 備考:
    工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • 仕様:
    目盛付き

型番

301-0000685 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000685 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000685

0.25
0203-003
2本

1個

16,171( 17,788円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております
・表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております
・キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250ccの型番301-0000685のページです。
型番301-0000685に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc

酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250cc

    酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

    酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入

      PFA細口洗浄瓶 1000ml

      PFA細口洗浄瓶 1000ml

        PFAボトル 細口 500/1000ml

        PFAボトル 細口 500/1000ml

          JPボトル 滅菌済

          JPボトル 滅菌済

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
            通常価格 14,634円 17,174円 18,624円 5,300円 20,650円
            通常出荷日 8日目~   10日目   7日目   7日目   1日目  
            商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - - ふっ素樹脂製容器 -
            形状 丸型 - - 丸型 -
            耐熱温度(℃) -200~+260 - - - -
            作業環境 クリーンルームclass1000 - - - -
            備考 工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」 - - - -

            酸洗浄PFA広口ボトル(クリーンパック) 25/250ccのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            301-0000683
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            品番 内容量

            14,634円

            ( 16,097円 )
            1個 -

            10日目

            0.0250203-0015本

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました