(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミラミジップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000677
アルミラミジップ アルミラミジップ AL-F170mmX120mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性がありま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 備考:
    サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ
  • 内容量:
    50枚

型番

301-0000677 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000677 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000677

170×120mm
AL-F
50枚

1個

1,500( 1,650円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります
・乾燥農水産加工品、健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミラミジップの型番301-0000677のページです。
型番301-0000677に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミラミジップ

アルミラミジップ

    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入

    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入

      アルミラミジップ AL-H240mm×170mm 50枚入

      アルミラミジップ AL-H240mm×170mm 50枚入

        ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

        ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL

          ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

          ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

            チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

            チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

              メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ セイニチ
              通常価格 950円 3,160円 2,500円 1,190円 1,300円 35,528円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目  
              商品タイプ チャック付ポリ袋 - - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
              備考 サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ - - サイド6mmベタシール、底舟型シール、4角Rカット、チャック上4本リブ加工、Rノッチ - -
              内容量 50枚 - - 50枚入 - -

              アルミラミジップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              301-0000675
              301-0000676
              301-0000681
              301-0000682
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 品番 内容量

              950円

              ( 1,045円 )
              1個 あり

              7日目

              120×85mmAL-D-

              1,090円

              ( 1,199円 )
              1個 あり

              7日目

              140×100mmAL-E-

              4,230円

              ( 4,653円 )
              1個 あり

              7日目

              340×240mmAL-J-

              5,363円

              ( 5,899円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              400×280mmAL-K-

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました