(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000374
シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μ シグマチューブ60 GT-1826 60X180X260

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,975円
税込単価
28,573円

【特長】・両端シールがないため、同容量の三方袋よりコストダウンできます・60μ...

詳細情報を確認する

型番

301-0000374 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000374 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000374

0.06(厚)×180(幅)×260(長)mm
GT-1826
2000枚入

1個

25,975( 28,573円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端シールがないため、同容量の三方袋よりコストダウンできます
・60μの厚みでありながら三層ナイロンポリチューブ70μと同等の強度
・国産品
【用途】
・食品(液体・固体)等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μの型番301-0000374のページです。
型番301-0000374に関する仕様情報を記載しております。

シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
301-0000355
301-0000369
301-0000370
301-0000373
301-0000376
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 品番 内容量

25,588円

( 28,147円 )
1個 あり

8日目

0.06(厚)×150(幅)×200(長)mmGT-15203000枚入

32,662円

( 35,928円 )
1個 あり

8日目

0.06(厚)×170(幅)×350(長)mmGT-17352000枚入

20,160円

( 22,176円 )
1個 あり

8日目

0.06(厚)×180(幅)×200(長)mmGT-18202000枚入

24,909円

( 27,400円 )
1個 あり

8日目

0.06(厚)×180(幅)×250(長)mmGT-18252000枚入

28,011円

( 30,812円 )
1個 あり

8日目

0.06(厚)×180(幅)×280(長)mmGT-18282000枚入

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました