(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フードコンテナー 本体 透明(浅型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:301-0000271
フードコンテナー 本体 透明(浅型) フードコンテナー20 ホンタイ トウメイ(フカガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,530円
税込単価
2,783円

【特長】・積み重ねが出来る透明タイプのコンテナー【用途】・すでにお使いのばんじ...

詳細情報を確認する

型番

301-0000271 解除

Loading...

 
カタログを表示

301-0000271 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000271

#20

1個

2,530( 2,783円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねが出来る透明タイプのコンテナー
【用途】
・すでにお使いのばんじゅうの色分けタイプとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フードコンテナー 本体 透明(浅型)の型番301-0000271のページです。
型番301-0000271に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フードコンテナー 本体 透明(浅型)

フードコンテナー 本体 透明(浅型)

    浅型コンテナー S-16

    浅型コンテナー S-16

      積水 TB型コンテナ TB-20 青

      積水 TB型コンテナ TB-20 青

        ばんじゅう CL PP製

        ばんじゅう CL PP製

          RC型コンテナ

          RC型コンテナ

            TB型コンテナ

            TB型コンテナ

              S型コンテナ 2.2L~2.6L

              S型コンテナ 2.2L~2.6L

                S型コンテナ 2.2L~8.8L

                S型コンテナ 2.2L~8.8L

                  マルチトレー MT-470-BL

                  マルチトレー MT-470-BL

                    S型コンテナ ポリプロピレン

                    S型コンテナ ポリプロピレン

                      メーカー コクゴ ケニス 積水テクノ成型 東京硝子器械 DICプラスチック 積水テクノ成型 ヒシ 三菱ケミカル アステージ ヒシ
                      通常価格 1,850円 3,731円 7,270円 3,871円 4,110円 820円 880円 925円 783円 980円
                      通常出荷日 5日目   6日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 -
                      クリア - - クリーム ブルー - - - ブルー -

                      フードコンテナー 本体 透明(浅型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      301-0000270
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      品番

                      1,850円

                      ( 2,035円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      #10

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました